PTARGET
ASCII - Kommando  | PTARGET  | 
  | 
  | |
Syntax Senden  | PTARGET  | 
  | ||
Syntax Empfangen  | PTARGET <Data>  | Vorhanden in  | 
  | |
Type  | Variable rw  | Setup Software  | Nein  | |
ASCII Format  | Integer32  | CANBus Objektnummer  | 3654 (hex)  | |
DIM  | -  | PROFIBUS PNU  | 1940 (dec) IND = 0000xxxx (bin)  | |
Bereich  | long int  | DPR  | 340 (dec)  | |
Default  | 0  | 
  | ||
Opmode  | All  | Datentyp Bus/DPR  | Integer32  | |
Verstärker Status  | -  | Wichtung  | 
  | |
ab Firmware  | 3.20  | 
  | ||
Konfiguration  | Nein  | Revision  | 1.3  | |
Funktionsgruppe  | Position Controller  | EEPROM  | Ja  | |
Kurzbeschreibung  | letzte Fahrsatzzielposition  | |||
Beschreibung
Mit dem Kommando PTARGET kann die Zielposition des zuletzt gestarteten (und ggf. bereits abgebrochenen) Fahrauftrages abgefragt werden. Diese Position wird als neue Zielposition übernommen, sobald das Kommando CONTINUE abgesetzt wird (Fortsetzen des letzten Fahrsatzes).