PSTATE
ASCII - Kommando | PSTATE |
|
| |
Syntax Senden | PSTATE |
| ||
Syntax Empfangen | PSTATE <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | String | CANBus Objektnummer | 35D4 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1812 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 212 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | - | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.73 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Communication | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Profibus-Status |
Beschreibung
Das Kommando PSTATE liest den aktuellen Status der PROFIBUS Kommunikation aus. Der erste angezeigte Wert liefert den SPC3 WATCHDOG Status, der zweite angezeigte Wert liefert den PROFIBUS DP-Status.
- SPC3 WATCHDOG Status
- 0 = Baudratensuche
- 1 = Überprüfung der Baudrate
- 2 = DP Mode, d.h. Buswatchtdog aktiviert
- PROFIBUS DP-Status
- 0 = Warte auf Parametrierung, Erfolgt durch den Master
- 1 = Warte auf Konfigurierung, Erfolgt durch den Master
- 2 = Datenaustausch
- 3 = Fehler, Die Ursache kann z.B. ein fehlerhaftes Parametriertelegramm in der Datentransfer Phase gewesen sein.
Erst wenn der SPC3 WATCHTDOG Status den Wert 2 und der PROFIBUS DP - Status den Wert 2 aufweist, können Produktivdaten empfangen werden, d. h . es können Daten über den PKW Teil und PZD Teil des Verstärkers ausgetauscht werden.