PPOTYP
ASCII - Kommando | PPOTYP |
|
| |
Syntax Senden | PPOTYP |
| ||
Syntax Empfangen | PPOTYP <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 35D0 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1808 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 2 | DPR | 208 (dec) | |
Default | 2 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.73 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Communication | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Profibus PPO-Typ | |||
Beschreibung
Das Kommando PPOTYP liest den PROFIBUS DP Telegrammtyp aus. Der Verstärker unterstützt Telegrammtyp 2, d.h. das Telegramm besteht aus 10 Worte (20 Byte) und unterteilt sich in PKW Teil (4 Worte) und PZD Teil (6 Worte).
PPOTYP liefert den Wert 2.