PNOID
ASCII - Kommando | PNOID |
|
| |
Syntax Senden | PNOID |
| ||
Syntax Empfangen | PNOID <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 35CE (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1806 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 206 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | - | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.73 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Communication | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Profibus-Kennung (ID) |
Beschreibung
Das Kommando PNOID liest die >Identnummer des Verstärkers aus. Anhand dieser Nummer ist der Verstärker im PROFIBUS Netz eindeutig als Teilnehmer zu identifizieren. Die Identnummer wird von der PROFIBUS - Nutzerorganisation vergeben und verwaltet.
Diese Gerätekennung ist auch Bestandteil der Gerätestammdaten (GSD).
PNOID liefert die Identnummer 045D hexadezimal.