PIOBUF
ASCII - Kommando | PIOBUF |
|
| |
Syntax Senden | PIOBUF |
| ||
Syntax Empfangen | PIOBUF <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | String | CANBus Objektnummer | 35CC (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1804 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 204 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | - | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.73 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Communication | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Profibus-Daten |
Beschreibung
Dieses Kommando liest die PROFIBUS Eingangs- und Ausgangspuffer aus. Der Ausgangspuffer beschreibt die Datenrichtung von der Steuerung zum Verstärker - der Eingangspuffer beschreibt die Datenrichtung vom Verstärker zur Steuerung. Jeder Buffer besteht aus 20 Byte (Telegrammlänge) und setzt sich aus PKW Teil (8 Byte bzw. 4 Worte) und PZD Teil (12 Byte bzw. 6 Worte) zusammen. Die Darstellungsform der einzelnen Bytes ist hexadezimal.
PIOBUF liefert in der ersten Zeile 20 Byte Ausgangspuffer und in der zweiten Zeile 20 Byte Eingangspuffer.
Ist die Kommunikation über den Profibus gestört oder nicht vorhanden, wird die Fehlermeldung >ERR [PIOBUF] NO DATA EXCHANGE SPC3 - INTERRUPT generiert.