PEERCOPS

ASCII - Kommando

PEERCOPS

 

Wird vom Standardverstärker nicht unterstützt

Syntax Senden

PEERCOPS [Data]

 

Syntax Empfangen

PEERCOPS <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Nein

ASCII Format

Integer8

CANBus Objektnummer

3690 (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

2000 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

1 .. 64

DPR

400 (dec)

Default

1

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer8

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

4.04

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.6

Funktionsgruppe

Modbus

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Anzahl der Datenworte (Sollwert) bei MODBUS+

Beschreibung

Dieser Parameter gibt die Adresse des Modbus-Masters für diesen Verstärker an. Während der Initialisierung wird dieser Parameter vom Verstärker zur Modbuskarte geschrieben. Auf der Karte werden dann nur Modbusdaten an den verstärker weitergeleitet, die von diesem Master gesendet wurden.