PEERCOP
ASCII - Kommando | PEERCOP |
| Wird vom Standardverstärker nicht unterstützt | |
Syntax Senden | PEERCOP [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | PEERCOP <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 368F (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1999 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 9 | DPR | 399 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 4.04 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.5 | |
Funktionsgruppe | Modbus | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Anzahl der Datenworte (Sollwert) bei MODBUS+ |
Beschreibung
Dieser Parameter definiert die Anzahl der Datenworte (Sollwerte), die zyklisch übertragen werden. Daten, die durch diesen Parameter als Prozessdaten freigegegen sind, können nicht über den SDO Parameterkanal (Messaging) beschrieben werden.