PBAL
ASCII - Kommando | PBAL |
|
| |
Syntax Senden | PBAL |
| ||
Syntax Empfangen | PBAL <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 35C0 (hex) | |
DIM | W | PROFIBUS PNU | 1792 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 1500 | DPR | 192 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Actual Values | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Istwert der Ballastleistung |
Beschreibung
Istwert der mittleren Ballastleistung