PASSCNFG
ASCII - Kommando | PASSCNFG |
|
| |
Syntax Senden | PASSCNFG [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | PASSCNFG <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 36D8 (hex) | |
DIM |
| PROFIBUS PNU | 1672 (dec) IND = 0001xxxx (bin) | |
Bereich | 0,1 | DPR | 472 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode |
| Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status |
| Wichtung |
| |
ab Firmware | 6.02 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 2.0 | |
Funktionsgruppe | Basic Setup | EEPROM |
| |
Kurzbeschreibung | Passwort Funktion | |||
Beschreibung
Mit dem Kommando PASSCNFG kann die Art der Passwort-Funktion konfiguriert werden. (siehe auch PASS,PASSX)
- PASSCNFG=0 bei aktiviertem Passwortschutz sind alle Parameter-Schreibzugriffe gesperrt.
- PASSCNFG=1 bei aktiviertem Passwortschutz ist nur das Kommando SAVE gesperrt.