OPTION
ASCII - Kommando | OPTION |
|
| |
Syntax Senden | OPTION |
| ||
Syntax Empfangen | OPTION <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 35B5 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1781 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | int (=Word) | DPR | 181 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Drive Status | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Slotkarten-Kennung | |||
Beschreibung
Das Kommando OPTION liefert die Kennung der erkannten Slot-Karte. Es sind zurzeit folgende Kennungen möglich:
- H0000 keine Slot-Karte erkannt
- H01xx I/O-Erweiterungskarte
- H02xx PROFIBUS
- H03xx SERCOS
- H06xx DeviceNet
- H8100 Beckhoff-Lightbus
- H8200 Lenord&Bauer
- H8300 Sigmatek
Die unteren 8 Bits (xx) zeigen die Hardware-Revision der entsprechenden Karte.