OBJCO
ASCII - Kommando | OBJCO |
|
| |
Syntax Senden | OBJCO |
| ||
Syntax Empfangen | OBJCO <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | - | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | - | DPR | Nein | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 3.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Communication | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Liest CAN-Objekte für Debug-Zwecke aus | |||
Beschreibung
Das ASCII Objekt OBJCO liest CAN-Objekte aus. Das Objekt benötigt bis zu zwei Parameter. Der erste Parameter gibt den Index an, der zweite den Subindex. Der Subindex ist optional. Wird der Subindex nicht mit angegeben, wird intern mit dem Subindex 0 gearbeitet.