O1TRIG
ASCII - Kommando | O1TRIG |
|
| |
Syntax Senden | O1TRIG [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | O1TRIG <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 35B0 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1776 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | long int | DPR | 176 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Digital I/O | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Hilfsvariable für O1MODE |
Beschreibung
Die Funktion der Hilfsvariable O1TRIG hängt von der Konfiguration O1MODE ab.
s. O1MODE