O1

ASCII - Kommando

O1

 

 

Syntax Senden

O1 [data]

 

Syntax Empfangen

O1

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Integer8

CANBus Objektnummer

35AE (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

1774 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

-

DPR

174 (dec)

Default

-

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer8

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Digital I/O

EEPROM

Nein

Kurzbeschreibung

Zustand des digitalen Ausgangs 1

Beschreibung

Das Kommando O1 liefert den Zustand des digitalen Ausgangs 1 (0=Low,1=High).
Falls der digitale Ausgang 1 keiner Funktion zugeordnet ist (O1MODE=0), so kann mit dem Kommando "O1 1" oder "O1 0" der High/Low-Zustand am Ausgang 1 ausgegeben werden.