M_RESET
ASCII - Kommando | M_RESET |
|
| |
Syntax Senden | M_RESET |
| ||
Syntax Empfangen | M_RESET | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | - | CANBus Objektnummer | 35A9 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1769 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 169 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | Disable | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Amplifier | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Neuübersetzung der Macro-Programme | |||
Beschreibung
Alle Macro-Programme werden beim Einschalten des Verstärkers übersetzt (kompiliert) und gestartet. Die Übersetzung der Macro-Programme wird durch s.g. Konfigurationsvariablen gesteuert. Die Werte dieser Konfigurationsvariablen müssen bereits vor dem Start des Übersetzungsvorganges feststehen. Falls der Wert einer Konfigurationsvariable zu einem späteren Zeitpunkt verändert wird, so wirkt sich diese Änderung erst bei der nächsten Übersetzung der Macro-Programme aus. Das bedeutet, dass nach einer Änderung einer Konfigurationsvariable, diese Änderung zunächst im EEPROM abgespeichert (SAVE Kommando) und der Verstärker aus- und eingeschaltet werden muss.
Eine Alternative bietet das Kommando M_RESET. Mit diesem Kommando wird eine Neu-Übersetzung der Makro-Programme erzwungen, ohne dass der Verstärker aus- und eingeschaltet werden muss. Da diese Funktion, im Gegensatz zu der Initialisierungsphase, bei freigeschalteten Interrupts ausgeführt wird, beträgt ihre Ausführungszeit entsprechend länger (ca. 5 Minuten).