MRS
ASCII - Kommando | MRS |
|
| |
Syntax Senden | MRS [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MRS <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3686 (hex) | |
DIM | Ohm | PROFIBUS PNU | 1990 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 100 | DPR | 390 (dec) | |
Default | 1 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 4.72 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.5 | |
Funktionsgruppe | Motor | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Wicklungswiderstand des Stators Phase-Phase | |||
Beschreibung
Wicklungswiderstand des Stators Phase-Phase in Ohm.