MRESPOLES
ASCII - Kommando | MRESPOLES |
|
| |
Syntax Senden | MRESPOLES [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MRESPOLES <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 35A1 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1761 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 2, 4, .. 32 | DPR | 161 (dec) | |
Default | 2 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | Disabled | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Feedback | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Anzahl der Resolverpole | |||
Beschreibung
Anzahl der Resolverpole (Multispeed-Resolver) pro Umdrehung.