MRESD
ASCII - Kommando | MRESD |
|
| |
Syntax Senden | MRESD [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MRESD <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3697 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 2007 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.5 .. 2 | DPR | 407 (dec) | |
Default | 1 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 4.78 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Feedback | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Dämpfung im Luenberger Beobachter | |||
Beschreibung
MRESD stellt die Firmware Kompatibilität des Lünberger Beobachters her.
Wenn die Parameter verwendet werden sollen, die mit den Firmware Versionen 3.00 bis 3.38 bzw. 4.00 bis 4.77 abgespeichert wurden, so muss der Parameter auf 0,5 eingestellt werden.