MPOLES
ASCII - Kommando | MPOLES |
|
| |
Syntax Senden | MPOLES [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MPOLES <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 359D (hex) | |
DIM | Poles | PROFIBUS PNU | 1757 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 2, 4, 6, .. , 256 | DPR | 157 (dec) | |
Default | 6 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | Disabled | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Motor | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Anzahl der Motorpole |
Beschreibung
Anzahl der Motorpole pro Umdrehung des Motors. Ab Firmware 5.07 wird MPOLES = 0 nicht mehr im Regler gespeichert und auch nicht bei der MMI angezeigt.