MOVE
ASCII - Kommando | MOVE |
|
| |
Syntax Senden | MOVE [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MOVE <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 3642 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1922 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0,1,..,180,192 .. 255 | DPR | 322 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | 8 | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | Enabled | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Starten eines Fahrsatzes | |||
Beschreibung
Das Kommando "MOVE nr" startet den Fahrsatz "nr" aus dem Fahrsatzspeicher.
Falls das Kommando ohne Parameter benutzt wird, so wird die zuletzt gestartete Fahrsatznummer angezeigt.