MAXTEMPH
ASCII - Kommando | MAXTEMPH |
|
| |
Syntax Senden | MAXTEMPH [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MAXTEMPH <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 3585 (hex) | |
DIM | Centigrade Degrees | PROFIBUS PNU | 1733 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 20 .. 85 (90 ;SR640,SR670) | DPR | 133 (dec) | |
Default | 80 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Basic Setup | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Abschaltwert der Kühlkörpertemperatur | |||
Beschreibung
Abschaltwert der Kühlkörpertemperatur. Wenn die Kühlkörpertemperatur (TEMPH) diesen Wert überschreitet, so wird im Verstärker ein Fehler ausgelöst.
Sehen Sie dazu auch