MAXSDO
ASCII - Kommando | MAXSDO |
|
| |
Syntax Senden | MAXSDO |
| ||
Syntax Empfangen | MAXSDO <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 3500 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1600 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | int | DPR | 0 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 2.46 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Communication | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Anzahl der Objekte im Parameterkanal |
Beschreibung
Das Kommando MAXSDO liefert die Anzahl der Objekte für das Objekt-Parametrierkanal.