LIST
ASCII - Kommando | LIST |
|
| |
Syntax Senden | LIST |
| ||
Syntax Empfangen | LIST <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Multi-line Return Command | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | String | CANBus Objektnummer | 3582 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1730 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 130 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Communication | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Auflistung aller ASCII-Kommandos | |||
Beschreibung
Es werden alle Kommandos aufgelistet, die für die vorhandene Verstärker/Motor-Konfiguration möglich sind. ASCII-Befehle, die bestimmte Hardware voraussetzen (z.B. Hiperface/Endat, Profibus,Sercos) werden nur dann angezeigt, wenn die entsprechende Hardware korrekt erkannt wurde.