L
ASCII - Kommando | L |
|
| |
Syntax Senden | L [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | L <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3577 (hex) | |
DIM | mH | PROFIBUS PNU | 1719 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 100 | DPR | 119 (dec) | |
Default | 10 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 4.72 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.5 | |
Funktionsgruppe | Motor | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Statorinduktivität des Motors |
Beschreibung
Statorinduktivität Phase-Phase in mH.