KC
ASCII - Kommando | KC |
|
| |
Syntax Senden | KC [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | KC <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3574 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1716 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.0 .. 1.0 | DPR | 116 (dec) | |
Default | 1.0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Current Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Stromistwert-Vorsteuerung Stromregler | |||
Beschreibung
KC ist ein Parameter des Stromregelkreises. Zur Kompensation von Verzugszeiten kann dem gemessenen Motorstrom eine vorhersehbare Stromänderung hinzugefügt werden (Strom Prädiktion). KC 1 schaltet diese ein, KC 0.5 setzt sie auf 50 % und KC 0 schaltet sie aus. Das Ausschalten der Stromprädiktion kann die Stabilität des Stromregelkreises beeinträchtigen.