IPEAKN
ASCII - Kommando | IPEAKN |
|
| |
Syntax Senden | IPEAKN [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | IPEAKN <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 356F (hex) | |
DIM | A | PROFIBUS PNU | 1711 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.0 ... DIPEAK | DPR | 111 (dec) | |
Default | IMAX |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 1.77 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Current Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Negative Spitzenstrombegrenzung | |||
Beschreibung
Stellt den gewünschten Impulsstrom (Effektivstrom) für den negativen Bereich ein.