IN4
ASCII - Kommando | IN4 |
|
| |
Syntax Senden | IN4 |
| ||
Syntax Empfangen | IN4 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 356A (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1706 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 106 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Digital I/O | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Zustand des digitalen Eingangs INPUT4 |
Beschreibung
Zustand des digitalen Eingangs INPUT4