IN
ASCII - Kommando | IN |
|
| |
Syntax Senden | IN |
| ||
Syntax Empfangen | IN <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Multi-line Return Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | String | CANBus Objektnummer | 3560 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1696 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 96 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Actual Values | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Anzeige der A/D-Spannungen | |||
Beschreibung
Das Kommando IN gibt die Eingangsspannungen der 8 A/D-Kanäle in counts (-4096...4096) aus.
- Kanal 0: Kühlkörpertemperatur
- Kanal 1: Umgebungstemperatur
- Kanal 2: Ballastleistung
- Kanal 3: I_U
- Kanal 4: Motortemperatur
- Kanal 5: Zwischenkreisspannung [4096 counts = 1015 V]
- Kanal 6: Netzspannung [4096 counts = 800 V]
- Kanal 7: I_W