HVER
ASCII - Kommando | HVER |
|
| |
Syntax Senden | HVER |
| ||
Syntax Empfangen | HVER <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | String | CANBus Objektnummer | 3557 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1687 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | max 50 ASCII Characters | DPR | 87 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Basic Setup | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Ausgabe der Hardware-Version | |||
Beschreibung
Das Kommando HVER liefert eine Hardwareversion-Bezeichnung in folgender Form:
"Drive 6xx Hardware Version (yy) zzzz"
- xx - Endstufenbezeichnung (Stromstärke)
- yy - Bezeichnung der Hardware-Version
- zzzz - Datum der ersten Hardware-Revision