GVFR
ASCII - Kommando | GVFR |
|
| |
Syntax Senden | GVFR [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | GVFR <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 354B (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1675 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.0 .. 1.0 | DPR | 75 (dec) | |
Default | 1.0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 1.77 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Velocity Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | PI-PLUS Drehzahlistwertvorsteuerung |
Beschreibung
GVFR ist ein Parameter des Drehzahlregelkreises, der die Vorsteuerung des Sollwertes beschreibt.
Mit GVFR 1 verhält sich der Drehzahlregler wie ein Standard PI-Regler. Bei GVFR 0 verhält sich der Drehzahlregler wie ein PDF-Regler (Pseudo Derivative Feedback). Bei GVFR 0.65 verhält sich der Regler wie ein PDFF-Regler mit 65% Vorsteuerung (ohne Überschwingen / Pseudo Derivative Feedback with Feed-Forward. / PDFF or PI+)