GVFILT
ASCII - Kommando | GVFILT |
|
| |
Syntax Senden | GVFILT [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | GVFILT <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 354A (hex) | |
DIM | % | PROFIBUS PNU | 1674 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 100 | DPR | 74 (dec) | |
Default | 85 |
| ||
Opmode | 0, 1, 4, 5, 8 | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Velocity Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Drehzahlregler: Filteranteil in [%] für GVT2 |
Beschreibung
Drehzahlregler: Filteranteil für GVT2 (Angabe in %, GVFILT = 85 bedeutet 85% werden gefiltert und 15% werden am Filter vorbeigeführt)