GDTX
ASCII - Kommando | GDTX |
| Wird vom Standardverstärker nicht unterstützt | |
Syntax Senden | GDTX [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | GDTX <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 368A (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1994 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 18 | DPR | 394 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 4.04 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.5 | |
Funktionsgruppe | Modbus | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Anzahl der Istwert-Datenworte über Modbus |
Beschreibung
Mit diesem Parameter wird die Länge der zyklischen Istwerte in 16Bit Datenworten festgelegt, die in jedem Zyklus vom Verstärker zur Modbuskarte geschrieben werden.