FLUXM

ASCII - Kommando

FLUXM

 

 

Syntax Senden

FLUXM [Data]

 

Syntax Empfangen

FLUXM <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable r

Setup Software

Nein

ASCII Format

Float

CANBus Objektnummer

3689 (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

1993 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

0 .. 10000

DPR

393 (dec)

Default

4500

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

-

Wichtung

1000

ab Firmware

4.40

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.6

Funktionsgruppe

Motor

EEPROM

-

Kurzbeschreibung

Nennfluss des Synchronmotors

Beschreibung

FLUXM is ein Leseparameter, welcher den Nennfluss des Synchronmotors angibt. Dieser Parameter wird über die Drehmomentkonstante Kt bestimmt. Die Einheit ist counts. Es kann der Fluss in Vs berechnet werden, indem die Counts durch 22000 geteilt werden.

Dieser Parameter ist bei sensorlosem Betrieb wichtig.