FLTHISTS
ASCII - Kommando | FLTHIST * |
|
| |
Syntax Senden | FLTHIST * |
| ||
Syntax Empfangen | FLTHIST * <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | 20 x Integer32 | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM | Number and TRUN | PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | - | DPR | Nein | |
Default | - |
| ||
Opmode | - | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Basic Setup | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Fehlerstatistik: Anzeige der letzten 10 Fehler | |||
Beschreibung
Das Kommando FLTHIST * gibt eine Liste mit den 10 zuletzt aufgetretenen Fehlern sowie dem zugehörigen Betriebsstundenstand beim Auftreten des Fehlers als Zahlen aus.
Die Ausgabe sieht wie folgt aus:
n1 t1 n2 t2 n3 t3 ....n10 t10
- n - Fehlernummer
- t - Zeitpunkt des Auftretens (Betriebsstundenzähler) [in 1024/60000 Minuten]