FLTHIST
ASCII - Kommando | FLTHIST |
|
| |
Syntax Senden | FLTHIST |
| ||
Syntax Empfangen | FLTHIST <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | String | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM | Number and TRUN | PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | 10 No. of Last Messages+Times | DPR | Nein | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Drive Status | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Fehlerstatistik: Anzeige der letzten 10 Fehler | |||
Beschreibung
Das Kommando FLTHIST gibt eine Liste mit den 10 zuletzt aufgetretenen Fehlern sowie den zugehörigen Betriebsstundenstand beim Auftreten des Fehlers im Klartext aus.