FLTCNTS
ASCII - Kommando | FLTCNT * |
|
| |
Syntax Senden | FLTCNT * |
| ||
Syntax Empfangen | FLTCNT * <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | 1 x Integer32 + 32 x Integer16 | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | - | DPR | Nein | |
Default | - |
| ||
Opmode | - | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Basic Setup | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Fehlerstatistik: Fehleranzahl | |||
Beschreibung
Das Kommando liefert eine Liste von 33 Zahlen:
Zahl 1. Gesamtzahl der Fehler (Integer32)
Zahl 2. Anzahl des Auftretens für den Fehler F01
Zahl 3. Anzahl des Auftretens für den Fehler F02
..........
Zahl 33. Anzahl des Auftretens für den Fehler F32