FLTCNT
ASCII - Kommando | FLTCNT |
|
| |
Syntax Senden | FLTCNT |
| ||
Syntax Empfangen | FLTCNT <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | String | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | 0, 65535 per Fault Message | DPR | Nein | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Drive Status | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Fehlerstatistik: Fehleranzahl | |||
Beschreibung
Das Kommando FLTCNT gibt eine Aufstellung aller möglichen Fehlermeldungen mit der zugehörigen Anzahl der bisher aufgetretenen Fehler im Klartext aus. Vor der eigentlichen Fehlerliste wird die Gesamtzahl der Fehler (Summe der Einzelfehler) ausgegeben.