DR_TYPE
ASCII - Kommando | DR_TYPE |
|
| |
Syntax Senden | DR_TYPE |
| ||
Syntax Empfangen | DR_TYPE <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 352E (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1646 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 1 .. 8 | DPR | 46 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | - | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.27 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Amplifier | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Liefert die Endstufenkennung | |||
Beschreibung
Mit dem Kommando DR_TYPE kann die Endstufenkennung ausgelesen werden.
DR_TYPE Verstärker
- 1 SR601
- 2 SR603
- 3 SR606
- 4 SR610
- 5 SR614
- 6 SR620
- 7 SR640
- 8 SR670
- 9 SR610/30
- 18 SR403
- 19 SR406