DPRILIMIT
ASCII - Kommando | DPRILIMIT |
|
| |
Syntax Senden | DPRILIMIT [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | DPRILIMIT <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Int16 | CANBus Objektnummer | 3658 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1944 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 3280 | DPR | 344 (dec) | |
Default | 3280 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Int16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 4.96 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.7 | |
Funktionsgruppe | Fieldbus | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Digitale Begrenzung des Spitzenstroms über DPR | |||
Beschreibung
Mit dem Kommando DPRILIMIT kann der Spitzenstrom digital begrenzt werden.
Dabei gilt folgende Normierung:
- DPRILIMIT=3280 Strombegrenzung=DIPEAK
- DPRILIMIT=0 Strombegrenzung = 0
Beim Einschalten des Verstärkers wird die Variable DPRILIMIT auf 3280 (keine Strombegrenzung) gesetzt. Sie wird nicht im EEPROM abgespeichert, d.h. um die Begrenzung zu aktivieren muss die Variable über Feldbus/Slot-Karte/RS232/IO-Kommandosequenz beschrieben werden.
Die digitale Strombegrenzung muss mit der Konfigurationsvariable DILIM=1 freigeschaltet werden.