DOVRIDE
ASCII - Kommando | DOVRIDE |
|
| |
Syntax Senden | DOVRIDE [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | DOVRIDE <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Int16 | CANBus Objektnummer | 36B6 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 2038 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 8192 | DPR | 438 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Int16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 5.00 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.7 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Vorgabe eines digitalen Override-Faktors | |||
Beschreibung
Beim Aktivieren einer digitalen OVERRIDE-Funktion (s. Kommando OVRIDE=3)
Wird mit Hilfe dieses Parameters der digitale Override-Faktor vorgegeben.
Dabei gilt folgende Normierung:
- DOVRIDE=0 Fahrsatzgeschwindigkeit = 0
- DOVRIDE=8192 Fahrsatzgeschwindigkeit = 100 %