DISDPR
ASCII - Kommando | DISDPR |
|
| |
Syntax Senden | DISDPR [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | DISDPR <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 3673 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1971 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1 | DPR | 371 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | Disable | Wichtung |
| |
ab Firmware | 3.51 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.5 | |
Funktionsgruppe | Communication | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Disablen des DPR-Zugriffs für Schreibbefehle |
Beschreibung
Mit dem Parameter DISDPR=1 kann die Übernahme der Sollwerte von einer externen Slot-DPR-Karte (z.B. Lightbus) gesperrt werden. In diesem Fall werden nur noch Lesezugriffe (Auslesen der Istwerte) akzeptiert. Die Schreibzugriffe wie z.B. Übergabe der Sollwerte, Freigeben/Sperren der Endstufe, Umschalten der Betriebsart usw. werden vollständig ignoriert. Bei dieser Einstellung ist es möglich bei laufender externer Kommunikation die internen Service-Funktionen des Verstärkers (konstante Drehzahl, konstanter Strom ...) zu nutzen.
- DISDPR=0 Übernahme der Sollwerte freigeschaltet
- DISDPR=1 keine Übernahme der Sollwerte von der externen Slot-Karte
Die Einstellung für DISDPR wird nicht im EEPROM abgespeichert und gilt nur bis zum nächsten Ausschalten des Verstärkers.