DILIM
ASCII - Kommando | DILIM |
|
| |
Syntax Senden | DILIM [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | DILIM <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 362C (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1900 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1 | DPR | 300 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | Disabled + Reset (Coldstart) | Wichtung |
| |
ab Firmware | 2.08 |
| ||
Konfiguration | Ja | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Basic Setup | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | DPR-Strombegrenzung aktivieren | |||
Beschreibung
Bei externen DPR-SLOT-Karten gibt es eine Möglichkeit den Gerätestrom über das DPR (RAM-Schnittstelle zu der SLOT-Karte) zu begrenzen. Diese Funktionalität muss mit der Konfigurationsvariable DILIM freigegeben werden.