DEVICE
ASCII - Kommando | DEVICE |
|
| |
Syntax Senden | DEVICE |
| ||
Syntax Empfangen | DEVICE <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | String | CANBus Objektnummer | 3526 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1638 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | max 50 ASCII Characters | DPR | 38 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Amplifier | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Verstärker-Kennung |
Beschreibung
Das Kommando liefert die Verstärker-Kennung im folgenden Format:
Drive 6xx @ yyyV wobei xx = Stromstärke
yyy = Zwischenkreisspannung
z.B. Drive 601 @ 700V