DENA
ASCII - Kommando | DENA |
|
| |
Syntax Senden | DENA [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | DENA <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 362D (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1901 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1, 2 | DPR | 301 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 2.08 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Basic Setup | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | DPR Software Disable Reset Modus | |||
Beschreibung
Bei externen DPR-SLOT-Karten gibt es die Möglichkeit durch Wegnahme des DPR-Software-Enable ggf. anstehende Geräte-Fehler zu löschen. Diese Funktion kann mit Hilfe der Variable DENA aktiviert oder gesperrt werden.
DENA=0 Die Wegnahme des Software-Enable führt zu Hardware/Software-Reset des Verstärkers.
Der Reset erfolgt nur dann wenn ein Fehler bzw die Warnungen "Schleppfehler" oder "Ansprechüberwachung aktiv" anstehen (kundenspezifisches Protokoll: Beckhoff).
DENA=1 Die Wegnahme des Software-Enable führt zu Hardware/Software-Reset des Verstärkers.
Der Reset erfolgt nur dann wenn ein Fehler bzw die Warnungen "Schleppfehler" oder "Ansprechüberwachung aktiv" anstehen.
DENA=2 Kein Reset bei Wegnahme von Software-Enable.