DAOFFSET1
ASCII - Kommando | DAOFFSET1 |
|
| |
Syntax Senden | DAOFFSET1 [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | DAOFFSET1 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 3520 (hex) | |
DIM | Counts | PROFIBUS PNU | 1632 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 2500 | DPR | 32 (dec) | |
Default | 1290 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Velocity Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Offsetwert für den Analogausgang 1 | |||
Beschreibung
Der Offsetwert wird in internen Einheiten vorgegeben (Counts).
Es gilt folgende Normierung:
- DAOFFSET1 = 2058 -10V
- DAOFFSET1 = 1250 0V
- DAOFFSET1 = 442 10V