CUPDATE

ASCII - Kommando

CUPDATE

 

 

Syntax Senden

CUPDATE

 

Syntax Empfangen

CUPDATE

Vorhanden in

 

Type

Command

Setup Software

Nein

ASCII Format

-

CANBus Objektnummer

351F (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

1631 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

-

DPR

31 (dec)

Default

-

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

-

Verstärker Status

Disabled

Wichtung

 

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Amplifier

EEPROM

-

Kurzbeschreibung

Programm-Update über CAN-Bus

Beschreibung

Das CUPDATE-Kommando aktiviert eine Funktion, die über CAN-Bus-Schnittstelle Daten empfangen und in den Programmspeicher des Verstärkers eintragen kann. Nachdem diese Funktion aktiviert wurde,werden keine Kommandos mehr über die serielle Schnittstelle angenommen.

Für den Download der Daten auf der PC-Seite sollte das Programm PRGDOWN.EXE eingesetzt werden. Dieses Programm arbeitet im Handshake-Verfahren mit der Firmware zusammen und bereitet die Daten für die CAN-Übertragung vor.