CONFIG
ASCII - Kommando | CONFIG |
|
| |
Syntax Senden | CONFIG |
| ||
Syntax Empfangen | CONFIG | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | - | CANBus Objektnummer | 351C (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1628 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 28 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Drive Status | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Neuberechnung aller Verstärker-Parameter |
Beschreibung
Die notwendigen Parameterumrechnungen werden direkt bei Änderung eines Parameters durchgeführt (mit Berücksichtigung aller Parameterabhängigkeiten).
Das Kommando CONFIG wurde nur aus Kompatibilitätsgründen implementiert und braucht daher nicht benutzt zu werden.