COLDSTART
ASCII - Kommando | COLDSTART |
|
| |
Syntax Senden | COLDSTART |
| ||
Syntax Empfangen | COLDSTART | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | - | CANBus Objektnummer | 3632 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1906 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 306 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | Disabled | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Drive Status | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Hardware-Reset des Verstärkers | |||
Beschreibung
Hardware-Reset des Verstärkers. Hierzu muss der Verstärker disabled sein. Alle Fehler werden zurückgesetzt. Wenn Konfigurationsparameter geändert wurden, kann der Verstärker nach dem COLDSTART wieder freigegeben werden.