CLRORDER
ASCII - Kommando | CLRORDER |
|
| |
Syntax Senden | CLRORDER [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | - | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 351A (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1626 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0;1 ..180; 192 .. 255 | DPR | 26 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | Enabled (only RAM) / Disabled | Wichtung |
| |
ab Firmware | 2.00 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Löschen eines Fahrsatzes | |||
Beschreibung
Mit dem Kommando >CLRORDER xx wird der Fahrsatz xx gelöscht.