CBAUD
ASCII - Kommando | CBAUD |
|
| |
Syntax Senden | CBAUD [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | CBAUD <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 3515 (hex) | |
DIM | kBaud | PROFIBUS PNU | 1621 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 10,20,50,100,125,250,333,500,666,800,1000 | DPR | 21 (dec) | |
Default | 500 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | Disabled + Reset (Coldstart) | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Ja | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Basic Setup | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Übertragungsrate CAN-Bus | |||
Beschreibung
Übertragungsrate CAN-Bus