CALCRP
ASCII - Kommando | CALCRP |
|
| |
Syntax Senden | CALCRP |
| ||
Syntax Empfangen | CALCRP | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | - | CANBus Objektnummer | 3514 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1620 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 20 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | Disabled + Reset (Coldstart) | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Ja | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Feedback | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Ermittlung der Resolverphase |